1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Ideal für Kunststoffwellen
6 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
Low-Cost-Lineargleitlager aus iglidur® J260
4 Artikel
8 Artikel
Höchste Lebensdauer und Anwendungstemperatur der tribofilamente, Verarbeitung anspruchsvoll
2 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
9 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
56 Artikel
11 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, geteiltes Design
Austauschkit für Gehäuselager