1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm
Ideal für Kunststoffwellen
6 Artikel
11 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
Low-Cost-Lineargleitlager aus iglidur® J260
4 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
8 Artikel
Höchste Lebensdauer und Anwendungstemperatur der tribofilamente, Verarbeitung anspruchsvoll
2 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
9 Artikel