1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm
Ideal für Kunststoffwellen
6 Artikel
11 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Schnelle und einfache Verbindung zur Achse 6
23 Artikel
Höchste Lebensdauer und Anwendungstemperatur der tribofilamente, Verarbeitung anspruchsvoll
2 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Geringe Feuchtigkeitsaufnahme, geteiltes Design
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 37,1 mm, Innenbreite Bi: 48+48 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
8 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für sehr hohe Beanspruchung, PUR-Ausenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Zinc die casting housing