1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® HSD350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Heißdampfsterilisierbarer Allrounder
6 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
drygear® Wellgetriebe, Übersetzung 28:1, für NEMA17
Power und Signal Module
2 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
Han® 16B connector housing, angled cable inlet
iglidur J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet.
47 Artikel
In Kombination mit passendem Getriebe erreichen drylin Linearachsen mit den neuen BLDC Motoren eine höhere Geschwindigkeit und ein höheres Drehmoment
31 Artikel
Han® ES Modul