1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
8 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
34 Artikel
16 Artikel
Passgenau, einfach, schnell an jeden Universal Robot Type montiert
9 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Adapterplatte
Power und Signal Module
2 Artikel
Han® 16B connector housing, angled cable inlet
Innenhöhe hi: 14,9 mm, Innenbreiten Bi: 16 - 30 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Material PA V0 nach UL94
18 Artikel