1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
81 Artikel
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
8 Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
37 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
16 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm