1-16 von 259 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
81 Artikel
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
16 Artikel
8 Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
37 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 112 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 200 - 600 mm, Teilung: 143 mm
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm