1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
16 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Innenhöhe hi: 112 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 200 - 600 mm, Teilung: 143 mm
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Power und Signal Module
2 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
4 Artikel
Han® 16B connector housing, angled cable inlet
Verfügbare Teile
Die Schnittstelle nach Maß
Material PA V0 nach UL94
18 Artikel