1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® H4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
16 Artikel
8 Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
34 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 44 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
2 Artikel
Innenhöhe hi: 82 mm, Innenbreiten Bi: 100 - 600 mm, Biegeradien R: 150 - 1.000 mm, Teilung: 111 mm
Power und Signal Module