1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue schmierfreie Standard mit doppelter Leistung
77 Artikel
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
81 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 14,4 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
47 Artikel
Innenhöhe hi: 14,9 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 75 mm, Teilung: 20 mm
22 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
35 Artikel