1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue schmierfreie Standard mit doppelter Leistung
77 Artikel
Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit
81 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
47 Artikel
Innenhöhe hi: 14,9 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 75 mm, Teilung: 20 mm
22 Artikel
Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
16 Artikel
35 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
5 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel