1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager, mm
V0-Einstufung nach UL94, universell
14 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Low-Cost-Werkstoff für Großserien
25 Artikel
8 Artikel
Geringes Gewicht
12 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
10 Artikel
Universal und schnelle Montage, mit Kugelzapfen aus verzinktem Stahl, vier Befestigungslöcher, mit
3 Artikel
Kugelzapfen aus Tribokunststoff
4 Artikel
Low Cost
Niedriger Reibungskoeffizient
2 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
65 Artikel
Individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
80 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager