1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G V0, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
V0-Einstufung nach UL94, universell
10 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
51 Artikel
9 Artikel
65 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Hohe Eigensteifigkeit und Trittfestigkeit. Das Produkt bietet höchsten mechanischen Schutz bei hervorragenden Brandschutzeigenschaften.
12 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
● Abgedichtet gegen Schutz ● Shore-D-Härte 58: damit 25 % elastischer als igumid® G ● Abriebfestigkeit gegen metallische Kugelzapfen um Faktor 20 besser als von Polyamid ● Sehr einfache Montage ● Größerer Hinterschnitt gegen Eindringen von Schmutz ● Vibrationsdämpfend durch flexibles Material
56 Artikel
Die Schnittstelle nach Maß
Ermöglichen höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
47 Artikel
14 Artikel