1-16 von 254 Ergebnissen
815 Artikel
16 Artikel
308 Artikel
140 Artikel
"easy"-Design, sehr leicht zu befüllen - Leitungen einfach reindrücken
light Anschlusselement mit kurzer Zugentlastung
7 Artikel
Niedriger Reibungskoeffizient
9 Artikel
3 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
Drehkranz mit 700 mm Innendurchmesser
Selbsthemmender Antrieb Verfügbare Übersetzungen: 48:1, 70:1 Rundtischlager-Version für hohe axiale Kräfte asymmetrischer Abtrieb für horizontale Einbaulage
2 Artikel
V0-Einstufung nach UL94, universell
10 Artikel
drygear® Apiro Montageoption senkrecht
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
drygear® Wellgetriebe, Übersetzung 28:1, für NEMA17
Die Schnittstelle nach Maß
Selbsthemmender Antrieb Verfügbare Übersetzungen: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1 Rundtischlager-Version für hohe axiale Kräfte asymmetrischer Abtrieb für horizontale Einbaulage
Selbsthemmender Antrieb Verfügbare Übersetzungen: 48:1, 70:1 Rundtischlager-Version für hohe axiale Kräfte symmetrischer Abtrieb für verticale Einbaulage
5 Artikel