1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
Galvanisch verzinkter Stahl nach DIN 3016, Halogenfreies Elastomerprofil
8 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding
Metal clamping ring, nickel-plated, EMC shielding