1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm
Low-Cost-Werkstoff für Großserien
12 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
26 Artikel
9 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
klar eloxiert
8 Artikel
4 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
5 Artikel
14 Artikel
25 Artikel
- Schmierfrei
iglidur® W300 weist eine extrem hohe Verschleißfestigkeit auf, die auch abrasiven Umgebungsmedien standhält.
34 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen