1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Low-Cost-Werkstoff für Großserien
25 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
99+ Artikel
14 Artikel
30 Artikel
aus iglidur® L100
7 Artikel
51 Artikel
Mit der um 90° gewinkelten Motoradaption ist der Aufbau des Linearmoduls sehr kompakt
8 Artikel
12 Artikel
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
4 Artikel
38 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Schaltnetzteil 75W/24V/3.2A
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel