1-16 von 259 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
8 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
9 Artikel
99+ Artikel
67 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
39 Artikel
53 Artikel