1-26 von 1164 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® F, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm
Elektrisch leitend, sehr druckfest
47 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
37 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
38 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
35 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
G. 2 15pin - HD26pin
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig