1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® F2, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager, mm
ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
11 Artikel
Das langlebige Hochlastlager
85 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
51 Artikel
30 Artikel
38 Artikel
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
65 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding
3 Artikel
Metal clamping ring, nickel-plated, EMC shielding