1-16 von 258 Ergebnissen
8022 Artikel
4571 Artikel
55326 Artikel
40 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® ECO H, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
6 Artikel
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 63 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
20 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel