1-16 von 257 Ergebnissen
8022 Artikel
4571 Artikel
55326 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® ECO H, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
6 Artikel
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 63 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
20 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 16 - 40 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
12 Artikel
Innenhöhe hi: 10 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 15 - 48 mm, Teilung: 16,7 mm
7 Artikel