1-16 von 258 Ergebnissen
8022 Artikel
4571 Artikel
1250 Artikel
1184 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® ECO H, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® ECO P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
6 Artikel
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Innenhöhe hi: 10,5 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
24 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
12-pole, plastic clamping ring, EMC shielding
3 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
4 Artikel
Verfügbare Teile