1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager, mm
Gleitlagerwerkstoff für Schwenkbewegungen
6 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 19 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 14,4 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 14,6 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
18 Artikel
Innenhöhe hi: 38 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
64 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm