1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® E, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Gleitlagerwerkstoff für Schwenkbewegungen
6 Artikel
Innenhöhe hi: 10,5 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 10,7 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
9 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Innenhöhe hi: 10,3 mm, Innenbreiten Bi: 16 - 40 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
12 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 63 - 200 mm, Teilung: 27,8 mm
96 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel