1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® C500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
8 Artikel
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, ölbeständig, flammwidrig
15 Artikel
Für extreme Umweltbedingungen
9 Artikel
Innenhöhe hi: 29 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 22 mm
55 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
6 Artikel
70 Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
99+ Artikel
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig