1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® C500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® C500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
6 Artikel
8 Artikel
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
63 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Für hohe Geschwindigkeiten
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
54 Artikel
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
70 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig