1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® AX500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
leitfähiger Werkstoff für hohe Temperaturen und Lebensmittelkontakt
6 Artikel
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Schwingungsdämpfend und steckbar
99+ Artikel
Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
47 Artikel
15 Artikel
13 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
5 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
32 Artikel
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest