1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm
FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
99+ Artikel
Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager
6 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
39 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
77 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
38 Artikel
53 Artikel
35 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding