1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
47 Artikel
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
79 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
15 Artikel
Innenhöhe hi: 14,9 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 75 mm, Teilung: 20 mm
22 Artikel