1-16 von 255 Ergebnissen
4571 Artikel
376 Artikel
2915 Artikel
330 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
47 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Der FDA-konforme Dauerläufer bei höheren Temperaturen
14 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
42 Artikel
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
12 Artikel
4 Artikel
38 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
65 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Für höhere Temperaturen und hohe Chemikalienresistenz
8 Artikel