1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® A180, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A180, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® A181, zylindrisches Gleitlager, mm
Der FDA-konforme Allrounder
10 Artikel
9 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
77 Artikel
39 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Der food all-rounder
12 Artikel
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
6 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
7 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
8 Artikel