1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® A160, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A180, zylindrisches Gleitlager, mm
Der FDA-konforme Allrounder
9 Artikel
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
8 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
FDA-konform
11 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Food-Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
12 Artikel
10 Artikel
6 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Food- Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
Metal version, EMC shielding
5 Artikel