1-16 von 254 Ergebnissen
55326 Artikel
4197 Artikel
2701 Artikel
208 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
Metallfrei, Leichtlauf, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, chemikalienbeständig, seewasserbeständig, schmutzresistent, kostengünstig
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 14,4 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 15 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 64 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 10,5 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 7 mm, Innenbreiten Bi: 7 - 30 mm, Biegeradien R: 15 - 48 mm, Teilung: 16,7 mm