Roboterarm neben einem Konfigurator für Roboterausstattung auf orangefarbenem Hintergrund.

Dreidimensional bewegliche Energiekette für Roboter

Shop

triflex R Einkaufskarte mit orangefarbenem Produkt- und Warenkorb-Symbol.

Produktinformation

Triflex R Produktinfo mit Lupe und Info-Symbol.

Service, Videos, Beratung...

2 Konfiguratoren

triflex R Konfigurator mit Roboterarm und Energiekette für eine 3D-Bewegungsführung.

Neuheitenübersicht

Kostenlose Robotik Box

Robotik Box mit Broschüren und Produktbeispielen von igus.

Kostenloses Banderolenmuster der TRC & TRE

igus triflex R TRE TRC Kabelschutzsystem mit drei Ansichten.
  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
  • 5 Kettenglieder TRE.50.080.0.B
  • 4 Kettenglieder TRC.50.080.0
  • 1 Anschlusselement mit Zugentlastung TR.50.01

Kostenloses Banderolenmuster der TRL & TRLF

triflex R TRLF Energiekette mit Befestigungselement und dreiarmigem Ringhalter.
  • Überzeugen Sie sich von der Produktqualität der light 3D Schleppkette
  • Die Banderole gibt zusätzliche Information zum Produkt, welche auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar sind
  • 5 Kettenglieder TRL.60.087.0
  • 4 Kettenglieder TRLF.65.100.0.B
  • 1 light Anschlusselement mit Zugentlastung TL.60.01.Z1

Energieführung am SCARA Roboter

Scara Cable Solution an einem SCARA-Roboter in einer Produktionshalle mit Detailansicht der Kabelführung.

SCARA Cable Solution

  • Schlauch-Nennweiten 29mm (innen)
  • Größe 23 & 36mm in der Planung
  • Das Rückgrat für die Leitungsführung am Scara-Roboter
  • Leicht nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Zur Erhöhung der Lebensdauer von Wellschläuchen an Scara Robotern.
Clean SCARA Cable Solution an einem SCARA-Roboter in einem Reinraum mit vergrößertem Schlauchdetail.

Clean SCARA Cable Solution

  • Reinraumtauglich nach IPA Zertifikat ISO Klasse 2
  • Sicherere Führung von Leitungen und Schläuchen im Reinraum
  • e-skin® Soft kann einfach gefüllt werden
  • Alle Bauteil einzeln nachrüstbar
  • Drehbar gelagert
  • Im igus® Reinraum-Testlabor bereits über 2.000.000 Testzyklen absolviert

Einsatzgebiete + Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Automatisierte Roboteranlage zur Fertigung von Kraftstoffbehältern in einer Fabrikhalle.

Weitere Produkte für die Robotik

TRX revolutioniert die Energieführung am Roboter

  • Die TRX ergänzt die Funktionen der triflex R Serie und macht sie jetzt auch teleskopierbar
  • Die Kettenglieder der TRX erlauben durch ihre patentierte Bauform einen Längenausgleich von bis zu 36 % zueinander ohne die Verbindung zueinander oder die Torsionsfähigkeit zu verlieren.
  • Das Gummiband im Inneren der TRX bringt die Kettenglieder immer wieder in ihren Ausgangspunkt und die Rückzugkraft ist über das Gummiband einstellbar
  • Gewichtsreduzierung von bis zu 83 % im Vergleich zu einer Lösung mit einem Rückzugsystem (RSP)
  • Die Designstudie TRX ist aktuell zu 100% kompatibel zur TRE.60.087.0.B, weitere Kettengrößen sollen folgen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice