Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Lebensdauerrechner  
Lebensdauer-
rechner

Schnell das passende Kugellager finden und Lebensdauer berechnen.

xiros Anwendungen  
Anwendungen

Technik verbessern und Kosten senken - Inspiration durch Beispiele aus der Praxis.

xiros Aufbau und Tests  
Aufbau und Tests

xiros® Polymerkugellager Aufbau, Anwendungen, Entwicklung und Tests.

Polymerkugellager xiros® Online-Shop

xiros® Kunststoff-Kugellager sind korrosions-frei, schmierfrei und 60% leichter

xiros onlineshop  

xiros® Polymerkugellager sind häufig die bessere Alternative zu Kugellagern aus Metall, weil sie leichter und günstiger sind und gleichzeitig eine hohe Lebensdauer aufweisen. Durch ihren schmiermittel- und wartungsfreien Lauf können sie in vielen einfachen Anwendungen erfolgreich eingesetzt werden. Bei vielen Sonderlösungen stoßen Metall-Kugellager an ihre Grenzen und werden durch Kugellager aus Kunststoff ersetzt. Sparen Sie bis zu 40% Ihrer Kosten durch unsere xiros® Kugellager aus Kunstoff.

xiros® Radialrillen- kugellager  
xiros® Radialrillen- kugellager

xiros® Polymerkugellager sind in verschiedenen Werkstoffen verfügbar, mit guter Chemikalienbeständigkeit, hohen Standzeiten, für hohe Temperaturen, für hohe Drehzahlen.....

xiros® Axiallager  
xiros® Axiallager

Für die Aufnahme axialer Kräfte. Der Kugellagerwerkstoff xirodur B180 bietet höchste Medienbeständigkeit, ist dabei aber kostengünstig. Temperaturbeständig bis +80 °C.

xiros® Flanschlager  
xiros® Flanschlager

Flanschkugellager und weitere Bauformen mit Kugeln aus Edelstahl sind entwickelt für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.

Tragrolle  
Trag- und Umlenkrollen

Aluminium- oder Carbonrohre mit wartungsfreien und kostengünstigen Flanschkugellagern aus xirodur B180.

xiros®-Kombinationen mit igubal®  
xiros®-Kombinationen mit igubal®

Kombination aus xiros®-Polymerkugellagern und igubal®-Gehäusen für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.

Weitere Bauformen  
Weitere Bauformen

Weitere schmiermittel- und wartungsfreie Polymerkugellager für viele Einsatzbereiche, in denen herkömmliche Kugellager aus Metall nicht zielführend sind.

News 2017  
News 2017

Neuer xiros® Lebensdauerrechner … neue Größe … bis zu 10x höhere Lebensdauer und vieles mehr …

xiros® 3D-CAD  
xiros® 3D-CAD

3D-CAD Daten in vielen Verschiedenen Formaten stehen zum Download zur Verfügung.

xiros® Material  
xiros® Material

xiros® Material - Werkstoffdaten igumid G, xirodur B180, xirodur A500, xirodur C160, xirodur F180

xiros contact  
xiros® Experten

Gerne unterstützen wir sie bei Fragen zum Einsatz von xiros® Kunststoffkugellager.

iglidur® Gleitlager  
Kugellager im Einsatz
Rollen und Hängefördertechnik

Schmierfrei, leise, berechenbar

Branchenlösungen  
Branchenlösungen

Maßgeschneiderter Einstieg mit passenden Produkten für Ihre Branche.