Energieführungssysteme und Lager für Windkraftanlagen

Einsatzbereiche

Gleitlager im Rotorlock
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
Gleitlager im Blattwinkelverstellsystem
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
iglidur Halbzeug-Platten in Azimutbremsen
  • Habzeuge oder Spritzgussteile
  • Hohe Verschleiß- und Druckfestigkeit
iglidur Halbzeug-Platten im Azimut
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Niedriger Reibwert
  • Unempfindlich gegen Schmutz
e-loop in Windkraftanlage
  • Modulares System, einfach zu öffnen
  • Schutz vor Schlägen durch robusten PU-Außenkörper
Dreh-Energieführungen RBR im Rotorblatt und in der Azimutverstellung
  • Für hohe Füllgewichte und beengte Platzverhältnisse
  • Drehwinkel bis 900°
TRM

NEU: Designstudie TRM triflex Rotation Module

Weitere Produkte für Windkraftanlagen

Torsionsleitung

Tordierbare Leitungen

  • Für Torsionsanwendungen mit +/- 180° bei 1 m Leitungslänge
  • 4 Jahre Garantie
twisterband

twisterband

  • Drehbewegungen bis zu 7.000°
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180°/s
  • Modular und leicht befüllbar
triflex R

3D-Energiekette

  • Definierter Biegeradius
  • +/- 10° Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugkraftaufnahme
iglidur Q3E
  • Für extreme Belastungen geeignet
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung
Wartungsplattform für Windanlagen

Erfolgreich im Einsatz

Wartungsplattform für Windkraftanlagen


Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Won
Richard Won

Key Account Manager Erneuerbare Energien

+49 2203 9649 7076E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung