Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Lineartechnik von igus®

Wartungsfrei und vielseitig

Die wartungsfreie Lineartechnik von igus verfährt ganz ohne Schmiermittel und ist dadurch extrem unempfindlich. Aufgrund der eingesetzten Materialien und des speziellen Aufbaus laufen sie zudem besonders leise.

Als Hersteller von Lineartechnik steht für igus neben der Wartungsfreiheit und Schmiermittelfreiheit auch immer die Robustheit und Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße im Vordergrund. Konfigurieren Sie online in nur wenigen Schritten Ihre individuelle Lineartechnik und sparen Sie bis zu 40% Kosten.

Die Lebensdauerberechnung des drylin Konfigurator-Tools gibt Ihnen zudem ein hohes Maß an Planungssicherheit für Ihre Linearanwendung.

 

Die Vielseitigkeit der drylin® Lineartechnik

drylin w lineartechnik von igus®  
Profilführungen

drylin® W


Profilführung hier kaufen

drylin N flache Linearführung  
Flachführungen

drylin® N


Flachführung hier kaufen

drylin T Linearschiene mit Linearschlitten  
Schienenführung

drylin® T

  • Schnelle Alternative zu Kugelführungen
  • Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
  • Automatische Spielnachstellung
  • Hohe statische Tragfähigkeit
  • Einstellbares Lagerspiel
  • Mehr Information zu Schienenführungen


Schienenführung hier kaufen

drylin R Wellenführung  
Wellenführungen

drylin® R


Wellenführungen hier kaufen

dryllin Q Vierkantführung  
Vierkantführungen

drylin® Q


Vierkantführungen hier kaufen

drylin NT Teleskopschienenführung  
Teleskopschienen

drylin® NT


Teleskopschienen hier kaufen

Warum drylin® Lineartechnik?

drylin Lineartechnik ist robust  

Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr

drylin Lineartechnik ist schmutzresistent  

Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden

drylin ist korrosionsbeständig  

Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser

drylin Lineartechnik ist leicht  

Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere

drylin Lineartechnik ist besonders leise  

Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall

drylin Lineartechnik ist besonders hygienisch  

Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Lineartechnik richtig konfigurieren

Mit dem drylin® Linearführungen Experten lässt sich Ihr komplettes Linearsystem individuell konfiguriern und bestellen oder anfragen - in nur wenigen Schritten. Die Information über Lebensdauer gibt Ihnen zusätzlich eine hohes Maß an Planungssicherheit für Ihre lineare Anwendung.


Lineartechnik konfigurieren

Lineartechnik konfigurieren  

Anwendungsbeispiele vom Hersteller für Lineartechnik

Kante geben mit drylin®

Präzision ist das Eine, robuste Linearführung das Andere. Mit robusten Linearführungen von drylin® schafft NOVASPORT s.r.o. eine Kantenschleifmaschine für extreme Bedingungen ohne an der geforderten Präzision zu sparen.

Vom Schmutz und Staub befreit

Das mobile Sägewerk der Serra Maschinenbau GmbH muss bei jeder Witterung funktionieren, problemlos zu bedienen sowie einfach zu pflegen und zu warten sein. drylin® Lineartechnik ist schmutzresistent.

 

Etikettieren - ohne Rost

Gerade in der Getränke- und Lebensmittelindustrie sind besondere Hygieneansprüche zu berücksichtigen. Maschinen und Bauteile müssen korrosionsfrei sein, wie bei dieser Etikettiermaschine.

Über 350 Anwendungen

In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Linearführungen Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.

Mehr Informationen zur drylin® Lineartechnik

drylin News-Katalog 2018  
News 2018

Alle igus® Neuheiten 2018 in einem Katalog.

igus Testlabor drylin Lineartechnik  
Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.

Lineartechnik, was ist das?

Die Lineartechnik ist ein Teilbereich der Antriebstechnik. Sie beinhaltet die Konstruktion und das Zusammenspiel von Bauelementen, mit denen lineare Bewegungen (Translationen) erzeugt werden. Zweck der Bewegungen ist die Verschiebung einer Komponente auf einer definierten Bahn. 

Kennzeichnender Bestandteil der Lineartechnik ist die Linearführung, die sich aus ruhenden Führungselementen (z.B. Schienen) und beweglichen Bauelementen (z.B. Schlitten) zusammensetzt. Maschinell betriebene Linearsysteme verfügen über Antriebsysteme. Die Antriebssysteme bewirken eine direkte Verschiebung (z.B. Linearmotoren) oder wandeln die rotierende Bewegung eines Motors in eine Linearbewegung um.

Die Umwandlung einer rotierenden in eine geradlinige Bewegung erfolgt häufig über Kombinationen aus Spindeln und Muttern oder Ritzeln und Zahnstangen bzw. Zahnriemen. Über die Gewinde und die Zahnungen lassen sich die Positionen der bewegten Bauelemente exakt einstellen.

igus Vielfalt - Hersteller für Lineartechnik

Die Lagerung der bewegten Komponenten hat einen wesentlichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit, die Effizienz und die Genauigkeit von Linearführungen. Linearsysteme sind entweder mit Gleitführungen oder mit Wälzkörper-Führungen ausgerüstet. Während die meisten bekannten Lineartechnik Hersteller wie Korb, Rodriguez, Bosch Rexroth oder Schneeberger bevorzugt Wälzlager einsetzen, hat sich igus auf Linearsysteme mit Gleitlagern spezialisiert.

Wälzlager werden in Führungen von Werkzeugen in CNC-Maschinen oder Messmaschinen eingesetzt, in denen die Toleranzen für Anfahrpunkte und die Wiederholbarkeit der Positionierung im Mikrometerbereich liegen. Lineargleitführungen sind in der Anschaffung und im Betrieb wesentlich kostengünstiger. Ein weiterer Vorteil ist ihre deutlich höhere Unempfindlichkeit gegen Stöße und durch Staub, Feuchtigkeit oder Chemikalien belastete Umgebung.

Um die Reibung in den Gleitlagern zu reduzieren, hat igus Hochleistungskunststoffe für Gleitfolien entwickelt und optimiert. Die Gleitfolien sorgen dafür, dass auf Schmierstoffe vollständig verzichtet werden kann. Auf dieser Grundlage basiert eine wartungsfreie Lineartechnik, die zuverlässig und leise mit Genauigkeiten im Zehntelmillimeterbereich arbeitet.

Die standardisierten Systeme im igus Lineartechnik Shop zeichnen sich durch eine große Produktvielfalt aus. Dies spiegelt sich in weitreichenden Baugrößen, in variantenreichen Bauarten und im anforderungsgerechten Materialeinsatz wider. Die Baugrößen reichen von Miniaturführungen bis zu Führungen von großen Portalanlagen. Die Bauarten beruhen auf zahlreichen Schienenprofilen, die perfekt an die im Einsatz vorhandenen Lasten angepasst sind. Die Materialauswahl ermöglicht den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen wie z.B. Reinräumen oder in der Lebensmittelverarbeitung.

Wartungs- und schmierfreie Lineartechnik im Einsatz

Lineartechnik wird praktisch in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und der Infrastruktur benötigt. Typische Einsatzgebiete sind Montagarbeiten, die Handhabung und Einstellung von Geräten und Maschinen, die Bearbeitung von Werkstücken, die Verpackung und Verladung von Waren sowie die Bedienung von Zugangseinrichtungen an Gebäuden.

Die wartungs- und schmierfreie Lineartechnik von igus wird z.B. in der Bühnentechnik in Hebevorrichtungen eingesetzt, weil ein vibrationsfreier und leiser Lauf der Führung erforderlich ist. Die Firma SBS Bühnentechnik GmbH aus Dresden hat diese Technik im Konzerthaus Berlin auch deshalb montiert, weil sie ohne nennenswerten Wartungsaufwand zuverlässig arbeitet. 

In 3D-Druckmaschinen, die Teile aus Metallen drucken, sind die Linearführungen Temperaturen von bis zu 150° C und feinsten Staubteilchen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen versagen die herkömmlichen Systeme anderer Lineartechnik Hersteller schnell. Die temperaturbeständigen Polymer-Gleitlager im drylin-Linearführungssystem von igus sind diesen extremen Anforderungen gewachsen.

In der Lebensmittelbranche sind schmierfreie Systeme erforderlich, bei denen eine Kontamination der Produkte mit Fremdstoffen sicher ausgeschlossen wird. Die Einhaltung der hohen Hygienestandards wird unter anderem in Lebensmittelschneidemaschinen durch den Einsatz von igus Linearsystemen gewährleistet.