Typische Anwendungsbereiche:
Handling, Automation, Röntgensysteme, Hochfrequenzsysteme,
...
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Kombination der tribologisch optimierten drylin® W Linearführung aus Carbon mit dry-tech® Polymere in Schlitten und Umlenkung machen die Zahnriemenachse ZLW-0630-P zur ersten komplett metallfreien Zahnriemenachse. Durch den konsistenten Vollkunststoffaufbau innerhalb der Umlenkstationen u.a. durch den Einsatz von xiros® Kugellagern (mit Kugeln aus Kunststoff oder Glas) ist das System extrem leicht und komplett wartungsfrei, denn alle Lagerstellen sind schmierfrei trockenlaufend.
Typische Anwendungsbereiche:
Handling, Automation, Röntgensysteme, Hochfrequenzsysteme,
...
| Bestellnummer** | A -0,3 |
AI | H | E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
I | R ±0,15 |
f | lt ±0,3 |
sg | ha | hc | lz | l2 | d2 4kt |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P |
54 | 60 | 30 | 45 | 51 | 144 | 30 | 2 | 42 | M4 | 14 | 13 | 20 | 20 | 6 | Preis auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||||||
| Bestellnummer | X | E ±0,2 |
AP -1,0 |
Lp | dp | n | nb | nw | nh | T1 ±0,25 |
T2 ±0,25 |
d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-P |
variabel | 40 | 52 | 15 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 21 | 3,2 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||
| Gewicht | Gewicht | Max. Hublänge * | Übersetzung | Verzahnung | Zahnriemen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Hub | 100 mm Hub | -material | -breite | -spannung | ||||
| [kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||
| Basic 02 P | 0,3 | 0,08 | 1.000 | 54 | HTD 3M | Neopren mit GF | 9 | 25 |
* Größere Hublängen bieten wir gerne auf Anfrage nach technischer Rücksprache und Klärung an