Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Das bewährte drylin® SLW Linearmodul in Baugröße 1080 kann mit einem neuen digitalem Messsystem ausgestattet werden und passt sich jedem Anforderungsprofil auf ideale Weise an. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt, das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch
und inch eingestellt, der 0 Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden und der fixierbare Kugelkopf ermöglicht eine ergonomische Ableserichtung.
Sensor platzsparend im Schlitten integriert
Netzunabhängiger Betrieb
Magnetband integriert
Schmierfreier Betrieb
Umfangreiches Zubehör verfügbar
|
Art.-Nr.: |
| Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | Preis auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||||||
| Technische Daten | |
|---|---|
| Multifunktionsanzeige | programmierbar (Passwort-geschützt) |
| Variabel einstellbar | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung PRESET Wert möglich |
| Auflösung | 0,1 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 2,5 m/s |
| Anzeigebereich | -99999, 99999 |
| Betrieb | Ist- oder Sollwert |
| Spannungsversorgung | Batterie 1/2 AA, 3,6 V |
| Batterielebensdauer | 4 Jahre |
| Batteriewechsel | frontseitig möglich, im eingebautem Zustand unter Beibehaltung der Parameter |
| Betriebstemperatur | 0-50°C |
| Displaytastatur | 3 Funktionstasten |
| Display Ziffernhöhe Display Ziffernhöhe | 7,5 mm |
| Gehäuse Schutzart | Anzeige IP54, Sensor IP67 |
| Elektromagnetische Kompatibilität | 20004/108/CE |
| Eigenschaften Messanzeige | ||
|---|---|---|
| Messprinzip | inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer | |
| Display | LCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe | |
| Anzeigegenauigkeit | max. 0,1 mm | Anzeige/Anzeigebereich | -99 999 …+99 999 |
| Funktion | Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich | |
| Versorgung | Batterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit | |
| Magnetsensor | fest angeschlossen (extern) | Bauform | Einbaugehäuse |
| Gehäuse | Kunststoff | |
| Schutzart | IP54 Anzeige IP67 Sensor |
|
| Arbeitstemperatur | 0…+50°C | |
| Luftfeuchte | 35-85% | |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 2,5 m/s | |
| Displaytastatur | 3 Funktionstasten | |