Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Version LT für Tiefkühlanwendungen bis -30°C
Version UW für den Unterwassereinsatz
Die bewährten drylin®-Zahnriemenachsen sind für das schnelle Positionieren kleiner Lasten entwickelt worden.
Neben der geringen Eigenmasse von Führung und Schlitten, die zu einer geringen Massenträgheit führen, sind die zahnriemenbetriebenen Lineareinheiten korrosionsbeständig, leicht und kompakt.
100 % schmiermittelfreie Ausführung mit Gleitlagern
vielseitige und einfache Montage
frei wählbare Hublänge
flach und robust
leicht und korrosionsgeschützt
| Technische Daten | ZLW-1040-LT für Tiefkühlanwendungen |
ZLW-1040-UW für den Unterwassereinsatz |
||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht ohne Hub | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
| Gewicht 100 mm Hub | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
| max. Hublänge* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
| Übersetzung | [mm/U] | 70 | 70 | |
| Verzahnung | AT 5 | AT 5 | ||
| Zahnriemenmaterial | TPUKF2 | PU mit Edelstahl-Zugträgern | ||
| Zahnriemenbreite | [mm] | 16 | 16 | |
| Zahnriemenspannung | [N] | 200 | 50 | |
| max. Radialbelastung | [N] | 300 | 100 | |
| Umlenklager | Kältekugellager | xiros® Kugellager | ||
| max. Geschwindigkeit | [m/s] | 5 | 1 | |
| max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabhängig | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
| * längere Hublängen auf Anfrage | ||||
drylin® ZLW-LT in einem Pizza-Automaten, der innerhalb von zwei Minuten eine tiefgekühlte vorgebackene Pizza fertig backen und dem Kunden servieren kann. Alle verwendeten Lagerkomponenten funktionieren auch bei -20°C.
|
Art.-Nr.: |
|
| Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 351,33 EUR | ![]() |
ZLW-1040-LT-100-R (1) |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 351,33 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||||
| Art.-Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||
|
Art.-Nr.: |
|
| Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 351,33 EUR | ![]() |
ZLW-1040-UW-100-R (1) |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 351,33 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||||
| Art.-Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||
drylin® E – ProduktübersichtDie konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik