Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Platz sparen - Gegenlauf auf engstem Raum

 

Die neue Baugröße der wartungs- und schmiermittelfreien Zahnriemenachse für schnelles gegenläufiges Positionieren.

schnelles gegenläufiges Positionieren

schnelle Rechts-links-Verstellung

kompakt und leicht

Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar

als Standard und Basic-Version erhältlich

inkl. Winkelflansch zur Befestigung


Branchen: Verpackung, Automation und Handling, Papier, Robotik

Zu diesen Artiklen passend:
Art.-Nr.:
Art.-Nr. A AI H E2 E3 l R f lt sg hs lz l2 d2 Max.
Hublänge
   
  -0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   -0,3         h9      
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm]      
 ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 277,63 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 277,63 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 281,43 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-60-L 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 354,40 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-60-R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 354,40 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 54 60 31 45 51 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 364,27 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 290,06 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 290,06 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 293,85 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-100-L 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 367,34 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-100-R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 367,34 EUR 
 ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 54 100 31 45 87 144 30 1 42 M4 14 20 20 6,6 1000 377,21 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Art.-Nr. d SU SO T1 T2 lz WS W1 W2 W3 dw1 dw2 lW AW
        ±0,25 ±0,25                  
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-60-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-60-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-100-L 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-100-R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
 ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R 4 21 17 20 21 20 20 20 20 10 5,5 6,6 260 60
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Basic Version: 6 mm Vierkant, Kunststoffadapter für Zapfendurchmesser 10 mm im Lieferumfang enthalten(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Mehr Informationen:

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht