Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLWE-PL spielfrei

Alle Größen spielfrei

Die vorgespannten Lineareinheiten drylin® SLWE-PL (preload) bieten dem Anwender eine Zusatzoption zur Standardbaureihe. Zwei mit Federn vorgespannte Muttern reduzieren das Axialspiel. Die Spindel wird in Ihren Lagerungen radial und axial leicht vorgespannt. Das Schlittenspiel ist manuell einstellbar.

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

4 Baugrößen


Branchen: Verpackung, Messtechnik, Formatverstellungen

 
 
 
Zu diesen Artikeln passend:
Art.-Nr.:
Art.-Nr. A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts tg kt s sk sq kq d T l2 d2 ha    
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       -0,1                       Standard      
 SLWE-1040-PL (1) 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5 159,95 EUR 
 SLWE-1080-PL 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5 284,62 EUR 
 SLWE-1660-PL (1) 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 8 M10 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5 281,29 EUR 
 SLWE-2080-PL 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23 310,89 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) auslaufendes Spindelende

Stefan Niermann, Produktmanager Lineartechnik

 
Weitere Informationen: