Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Lineareinheit:
Bausatz zur Motoranbindung

 

Passend zu Lineareinheiten SHT und SLW

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.

Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, der die gewählte drylin® Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA23-Motors bringt. Eine Befestigungsmöglichkeit für Initiatoren ist bereits integriert. Die Montage ist auch nachträglich möglich.

STY-104001

STY-104001

 
STY-121001

STY-121001

 
Art.-Nr. Spacer für Lineareinheit A B H c
±0,1
c1 Ø s
+0,2
 AK-0001 SLW-1040 74 32 21 60 11 6,2 33,40 EUR 
 AK-0002 SLW-1080 108 32 21 94 11 6,2 46,84 EUR 
 AK-0003 SLW-1660 104 35 24,5 84 12,5 8,1 46,84 EUR 
 AK-0004 SLW-2080 134 38 20 126 14 9 50,68 EUR 
 AK-0006 SHT-12 85 40 17,5 70 15 6,2 33,40 EUR 
 AK-0007 SHT-20 130 46 22 108 18 10,5 47,48 EUR 
 AK-0008 SHT-30 180 60 10 150 25 13,5 43,24 EUR 
 AK-0009 SLW-25120 200 45 16 173 17,5 13,5 54,80 EUR 
 AK-0027 SHT-08 65 25,5 13 52 7,75 5,5 33,32 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Der Motorflansch, auch Motorglocke genannt, umschließt
und schützt die Kupplung und bietet die
passenden Anschlussmaße für Ihren NEMA23-Motor.

Motorflansch  
Bestellnummer für Lineareinheiten Motortyp Material    
 MF-0630-NEMA17-S ZLW-0630 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert 64,88 EUR 
 MF-1040-NEMA17-S ZLW-1040 NEMA17 Aluminium, klar eloxiert 78,68 EUR 
 MF-2260-NEMA23-S ZAW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert 104,96 EUR 
 MF-1660-NEMA34-S ZLW-1660 NEMA34 Aluminium, schwarz eloxiert 95,26 EUR 
 MF-0630-DC0310 - - - 64,88 EUR 
 MF-1040-DC0310 - - - 78,68 EUR 
 MF-1040-DC0350 - - - 78,68 EUR 
 MF-2040-DC0260 - - - Preis auf Anfrage 
 MF-3648-DC0350 - - - Preis auf Anfrage 
 MF-3648-DC0350-L - - - Preis auf Anfrage 
 MF-1123-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Kunststoff, schwarz 25,28 EUR 
 MF-2040-NEMA23-S SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 75,74 EUR 
 MF-3648-NEMA23 SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 87,40 EUR 
 MF-3648-NEMA34 SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 79,94 EUR 
 MF-3648-NEMA34-XL SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 140,38 EUR 
 MF-1123-DC0310 SAW-0630 - Kunststoff, schwarz 48,60 EUR 
 MF-2040-DC0310 SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 75,74 EUR 
 MF-2040-DC0350 SLW-/SLWE-/SAW-1040 - - 75,74 EUR 
 MF-2040-NEMA17 SAW-0630 NEMA17 Kunststoff, schwarz 75,56 EUR 
 MF-1040-NEMA34-L ZLW-1040 NEMA34 Aluminium, klar eloxiert 80,64 EUR 
 MF-0630-NEMA23-S ZLW-0630 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert 64,88 EUR 
 MF-1040-NEMA23-S ZLW-1040 NEMA23/23XL Aluminium, klar eloxiert 78,68 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Die Kupplung verbindet Spindel und Motorzapfen und muss das Drehmoment übertragen. Durch elastische Elemente verhindert es Verspannungen zwischen den Bauteilen.

Motorflansch  
Bestellnummer für Lineareinheit Motortyp
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA17 52,36 EUR 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA SAW-0630 | ZLW-0630-S | SLW-BB-0630 NEMA17 43,36 EUR 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040 | SLW-(BB)-/SLWE-/SAW-1040 |
SHT-/SHTC-/SHTS-12
NEMA17 44,86 EUR 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B DC-Motor31 52,36 EUR 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630-S DC-Motor31 43,36 EUR 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S / ZAW DC-Motor31 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23 52,36 EUR 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA ZLW-0630 NEMA23 43,36 EUR 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA SHT-20 NEMA23 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-1660 NEMA23/XL 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB ZLW-0630-B | ZLW-1040-B NEMA23XL 52,36 EUR 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 |
ZLW-1040-S | ZAW-1040
NEMA23XL 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-2080 NEMA23XL 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA SLW-(BB)-1660 NEMA23XL 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA ZLW-1040-S NEMA34 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA SHT-(BB)-20 NEMA34 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA ZLW-1660-S NEMA34 44,86 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art-Nr. D di1
[mm]
di2
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
 COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB 25 5 6 26 0,02 52,36 EUR 
 COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA 25 5 8 26 0,02 43,36 EUR 
 COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA 32 5 10 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB 25 6 6 26 0,02 52,36 EUR 
 COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA 25 6 8 26 0,02 43,36 EUR 
 COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA 32 6 10 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB 25 6,35 6 26 0,02 52,36 EUR 
 COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA 25 6,35 8 26 0,02 43,36 EUR 
 COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA 32 6,35 10 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA 32 6,35 12 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA 32 6,35 14 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB 25 8 6 26 0,02 52,36 EUR 
 COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA 32 8 10 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA 32 8 12 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA 32 8 14 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA 32 14 10 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA 32 14 12 32 0,05 44,86 EUR 
 COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA 32 14 14 32 0,05 44,86 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Produktseite Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog