Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® SLW Kreuztisch

drylin® SLW-XY-1040

 
Besondere Eigenschaften:

Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen

schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm (Baugrößen 1040/1080)

maximale Hublänge bei XY-Tischen 150 mm (Baugrößen 0630)

optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080)

Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

DryLin® SLW-XY-0630 Kreuztisch

drylin® SLW-XY-0630

 
DryLin® SLW-XY-1080 Kreutztisch

drylin® SLW-XY-1080

 
Zu diesen Artikeln passend:

SLW Kreuztisch

Art.-Nr.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SLW - Kreuztisch - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Kreuztisches aus.


Baugröße:

0630 = Welle Ø 5 mm, M8
1040 = Welle Ø 10 mm, TR10x2
 
Längen und Gewichte [mm]
Bestellnr. A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Grund-
länge lx
[mm]
Grund-
länge ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
 SLW-XY-0630 54 38 40 45 94 94 1,5 20 11 6,6 - 8
 SLW-XY-0660 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
 SLW-XY-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
 SLW-XY-1040-PL (1) 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
 SLW-XY-1080 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
 SLW-XY-1080-PL (1) 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Preload
Abmessungen [mm]
Bestellnr. sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
alternativ
l2

[mm]
d2
Standard
d2
alternativ
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
 SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 - 9,5 28,5 18,4
 SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1.5 15 - Tr08x1.5 15 - - 9,5 28,5 19
 SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 - 6h9 14,5 33,5 19
 SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 - 6h9 14,5 33,5 19
 SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 - 6h9 14,5 33,5 19
 SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 - 6h9 14,5 33,5 19
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
SLW-XY-0630 mit quadratischer Welle(1) Preload

Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden.
Links: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung.
rechts: SLW-XY-0630-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht