Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® - Spanende Bearbeitung, Montage, Kleben

Bild 15: Die Montage erfolgt mit einem ebenen Stempel.

 

Bild 15: Schema: Einpressen der Lagerbuchsen

 
Tabelle 11: Richtlinien bei der spanenden Bearbeitung

Verfahren Drehen Bohren Fräsen
Schneidwerkstoff SS SS SS
Vorschub [mm] 0,1 ... 0,5 0,1 ... 0,5 bis 0,5
Freiwinkel 5 ... 15 10 ... 12  
Spannwinkel 0 ... 10 3 ... 5  
Schnittgeschwin-
digkeit [m/min]
200 ... 500 50 ... 100 bis 1000

Montage

iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die H7-Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.

Die Bohrung im Gehäuse sollte für alle Lager in der Toleranz H7 gefertigt und möglichst glatt, eben und angefast sein. Die Montage erfolgt mit einem ebenen Stempel. Die Verwendung von Zentrier- oder Kalibrierdornen kann zur Beschädigung der Lager und zu einem größeren Spiel führen.

Kleben

Das Einkleben der Lagerbuchsen ist im Normalfall nicht erforderlich. Wenn aufgrund hoher Temperaturen der sichere Sitz der Lager gefährdet sein sollte, ist die Verwendung eines temperaturbeständigeren Gleitlagers vorzusehen. Sollte dennoch die Befestigung der Lager durch Kleben vorgesehen werden, sind in jedem Fall geeignete Versuche erforderlich. Die Übertragung erfolgreicher Ergebnisse auf anderer Einsatzfälle ist nicht ohne weiteres möglich.

Spanende Bearbeitung

iglidur®-Gleitlager werden einbaufertig geliefert. Das umfassende Programm erlaubt in den meisten Fällen den Einsatz einer Standardabmessung. Wenn trotzdem eine nachträgliche Bearbeitung der Gleitlager nötig wird, zeigt die nebenstehende Tabelle die Bearbeitungsrichtwerte. Nach Möglichkeit ist jedoch die nachträgliche Bearbeitung der Gleitflächen zu vermeiden. Höherer Abrieb ist meist die Folge. Eine Ausnahme stellt z. B. iglidur® M250 dar, das für nachträgliche Bearbeitung sehr gut geeignet ist. Bei den anderen iglidur®-Gleitlagern kann durch eine Montageschmierung den Nachteilen einer Gleitflächenbearbeitung entgegengewirkt werden.

Gleitlager einpressen leicht gemacht

iglidur® Gleitlager sind Einpressbuchsen, die mit Übermaß in eine H7-tolerierte Aufnahme eingepresst werden. Das passiert nicht immer mittels Einpressstempel in einer Montagelinie und manchmal hat man einfach Hände zu wenig. Die Montagehilfe von igus® nimmt flexibel und sicher Gleitlager für Wellendurchmesser 13 bis 50 mm (PT-1350) und 6 bis 20 mm (PT-0620) auf und erlaubt sogar die Montage mittels Hammer – unkompliziert und schnell.

Einpresshilfe Gleitlager  
Einpresshilfe Gleitlager  

iglidur® Einpresshilfe

Art.-Nr.:
Bestellnr.
 PT-0620 Preis auf Anfrage 
 PT-1350 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog