Gelenkarmroboter

Gelenkarmroboter

Flexible Alleskönner mit bis zu 6 Freiheitsgraden ab 3.277,60€

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • Gehäuse in Ihrer Wunschfarbe
  • Kurze Lieferzeiten

Tech Facts zu igus Gelenkarmrobotern

icon strength

Bis zu 3 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 790 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 6 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 7 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

icon temperature

Min. 1 Mio. Lebenszyklen

Gelenkarmroboter in Action

Low Cost Automation Online-Shop

Online-Shop

Rebel live Demo-Termin

Demo-Termin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Julian Ruwe
Julian Ruwe

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649 8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung