Change Language :

Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen - mit der neuartigen E1 können zusätzliche Anwendungsgebiete erschlossen werden, wo Energieketten bisher zu teuer waren. E1 ist kostengünstig bei hohen Stückzahlen, schnell zu montieren und sorgt dort, wo Leitungen hin und wieder bewegt werden müssen für Ordnung und Sicherheit.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Automobilbereich Bürotechnik, Automatenbau, elektronische Geräte, leichter Maschinenbau etc.
Außen aufklappbar

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreite Bi: 13 mm
Biegeradien R: 38 mm
Teilung: 25 m

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreite Bi: 21-44 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,5 m

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25,25 mm

Innenhöhe hi: 20 mm
Innenbreite Bi: 15 mm
Biegeradien R: 28 mm
Teilung: 25 mm
e-kette® an einem Band
Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen
E1: e-kette® an einem Band
Länge je Kettenband 255 mm
Beliebig zu kürzen und zu verlängern durch angespritztes, modulares Kettenband
Leicht aufzuklappen
Anschlusslasche zur Verbindung mehrerer Kettenbänder
Befestigungsmöglichkeit durch die Bohrung am Kettenband
Verschiedene Werkstoffe möglich
Typische Industriezweige und Anwendungen
Allgemeine Baumaschinen
Automobilbereich
Bürotechnik
Automatenbau
Elektronische Geräte
Leichter Maschinenbau etc.

UL94-V2 Klassifizierung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)