Change Language :

Das System E4/00 (ausgesprochen: E4-Hundert), die vielseitigste der E4 Ketten ist eine sichere Wahl bei den meisten Anwendungen (Beachten Sie: Bei Verfahrwegen > 200 m und für "seitlich freitragender Einbau" wählen Sie bitte E4/4). Durch das "Innenlasche - Außenlasche"-Prinzip ist die Montage und Demontage einfach. Konstruktive Maßnahmen wie etwa die "Bremse" im Kettenanschlag verringern deutlich die Betriebsgeräusche.
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Robotertechnik und Handling, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Werkzeugmaschinen, Holzverarbeitung, Maschinen jeglicher Art, Halbleiter, Reinraum Anwendungen Kühlhäuser, Schweißmaschinen, Maritime Anwendungen, Allgemeiner Maschinenbau etc.

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Innenhöhe hi: 112 mm
Innenbreiten Bi: 87 - 562 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 63 - 300 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 75 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 135 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 600 mm
Biegeradien R: 200 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 300 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 125 - 350 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm
Biegeradien R: 150 - 500 mm
Teilung: 91 mm

Innenhöhe hi: 108 mm
Innenbreiten Bi: 200 - 500 mm
Biegeradien R: 250 - 1000 mm
Teilung: 143 mm

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr