Change Language :

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 58,8 mm

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 58,8 mm

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)